한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
InnoFlue Lochinvar Termination Kits are an essential component in the InnoFlue termination portfolio specifically engineered for use with some Lochinvar appliances. Designed to efficiently manage exhaust gases at the termination point, these kits offer versatility in configuration without sacrificing performance. Rated to 230°F (110°C) and evaluated and tested by ICC and Lochinvar, these kits install quickly without glues, primers, or solvents.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.