제품 게시
Adoquín de hormigón modelo Bayona de 12
Cerámica Campo

Adoquín de hormigón modelo Bayona de 12

Adoquín prefabricado de hormigón en acabado bicapa, de medidas 20x10x12 cm, apto para uso peatonal y zonas de tráfico pesado. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

Disponible en varios colores a elegir: Gris, Amarillo, Beige, Blanco, Granate, Marrón, Negro, Rojo, Verde (otros colores bajo consulta).

Datos técnicos:

- Kg/Ud. = 5,00

- Uds/m2 = 50

- Kgs/m2 = 250

- Uds./palet = 300

- Kgs/palet = 1500


사양
  • Adoquínprefabricado de hormigón en acabado bicapa a elegir entre una amplia gama decolores, de medidas 20x10x12 cm, apto para uso peatonal y zonas de tráficopesado. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalíticoECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

    Característicastécnicas (según norma EN 1338:2006):

    ·        Resistencia a flexión:

                                                - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

    ·        Resistencia aldeslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

    ·        Absorción de agua: Clase2 – Marcado B

    ·        Resistencia al desgastepor abrasión: Clase 4 – Marcado I

    ·        Reacción al fuego: ClaseA1

    Producto concertificación Marcado CE.

기술 사양
  • 특징 참조Adoquin_Bayona-12
  • 제품군Pavimento Prefabricado de Hormigón
  • 제품분류Adoquín
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-01-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)120
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 부 재료콘크리트
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)5
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Pavers & Stones

지역 가용성

유럽
스페인
포르투갈