제품 게시
Sfera 55x35
Sfera 55x35
Sfera 55x35
Sfera 55x35
Sfera 55x35
Sfera 55x35
Sfera 55x35

    Sfera 55x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso o sottopiano.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 05 2455 0001 Bianco lucido

      05 2455 0021 Bianco satinato

      05 2455 0022 Nero satinato

      05 2455 0023 Cemento satinato

      05 2455 0029 Sabbia satinato

      05 2455 0030 Lino satinato

      05 2455 0032 Tortora satinato

    기술 사양
    • 특징 참조SFERA_lavabo_incasso_55x35_H_14_0524550001
    • 제품군Sfera
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)140
    • 너비(mm)550
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)10
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010459
    • ETIM 이름Washbasin top
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 11
    • OmniClass 제목Single Sinks