제품 게시
Zero 100x50
Zero 100x50

    Zero 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양

    • Codici, colori e finiture

      01 2104 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      01 2104 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    기술 사양
    • 특징 참조ZERO_lavabo_sospeso_100x50_0121041001
    • 제품군ZERO
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-12-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)170
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)30
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION