제품 게시
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15

    Elice 60x38 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • Codici, colori e finiture

      04 2261 0001 Bianco lucido

      04 2261 0021 Bianco satinato

      04 2261 0022 Nero satinato

      04 2261 0023 Cemento satinato

      04 2261 0029 Sabbia satinato

       
    기술 사양
    • 특징 참조ELICE_appoggio_60x38_H15_0422610021
    • 제품군Elice
    • 제품분류Elice
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-06-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)380
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)13
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010459
    • ETIM 이름Washbasin top
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText