제품 게시
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX

    Elice 35x23 DX

    Lavamani rettangolare in ceramica senza troppopieno con bacino a

    sinistra. Installazione sospeso sul lato lungo, ad appoggio o su mobile.

    Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • Codice/Finiture

      04 2038 1001 Bianco lucido
      04 2038 1021 Bianco satinato
      04 2038 1022 Nero satinato
      04 2038 1023 Cemento satinato
      04 2038 1029 Sabbia satinato

    기술 사양
    • 특징 참조Elice_lavabo_sospeso_35x23_DX_0420381001
    • 제품군Elice
    • 제품분류Elice
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)120
    • 너비(mm)350
    • 깊이(mm)230
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 11
    • OmniClass 제목Single Sinks