제품 게시
Alvea 80x46

Alvea 80x46

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

Ceramica Catalano에 문의하기

사양
  • Codici, colori e finiture

    06 2083 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

    06 2083 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

기술 사양
  • 특징 참조lavabo-alvea-80x46-dx-cod-0620830001
  • 제품군Alvea
  • 제품분류Basin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-04-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)160
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료Fireclay
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)18
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 11
  • OmniClass 제목Single Sinks