제품 게시
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc
Sfera 50x35 Wc

    Sfera 50x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Ceramica Catalano에 문의하기

    사양
    • 05 1150 0001 Bianco lucido

      05 1150 0021 Bianco satinato

      05 1150 0022 Nero satinato

      05 1150 0023 Cemento satinato

      05 1150 0028 Acqua satinato

      05 1150 0029 Sabbia satinato

      05 1150 0030 Lino satinato

      05 1150 0031 Seta satinato

      05 1150 0032 Tortora satinato

    기술 사양
    • 특징 참조SFERA_wc_sospeso_50x35_0511500001
    • 제품군Sfera
    • 제품분류WC
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-06-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)280
    • 너비(mm)350
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)23
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011289
    • ETIM 이름Toilet closet
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets