제품 게시
Shower Tray 140x80 h3

Shower Tray 140x80 h3

Piatto doccia con piano antiscivolo a rilievo.

Installazione ad appoggio o filo pavimento.

Ceramica Catalano에 문의하기

사양
  • 70 4148 0001 Bianco lucido

기술 사양
  • 특징 참조shower-tray-140x80-h3
  • 제품군H3 Ceramic
  • 제품분류H3 Ceramic
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)30
  • 너비(mm)1400
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료Fireclay
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)44
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011443
  • ETIM 이름Shower tray
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 15
  • OmniClass 제목Shower Enclosure Bases