제품 게시
Shower Tray 90x70 h3

Shower Tray 90x70 h3

Piatto doccia con piano antiscivolo a rilievo.

Installazione ad appoggio o filo pavimento.

Ceramica Catalano에 문의하기

사양
  • 70 4097 0001 Bianco lucido

기술 사양
  • 특징 참조shower-tray-90x70-h3
  • 제품군H3 Ceramic
  • 제품분류H3 Ceramic
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-31
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)30
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료Fireclay
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)25
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널