제품 게시
4All Wall-hung pan MDS04BI
4All Wall-hung pan MDS04BI
    Ceramica Globo

    4All Wall-hung pan MDS04BI

    Wall-hung Wc-48x37 h33,5 cm. Average drain < 3 Lt. Fixing kit included. Weight 20 Kg

    기술 사양
    • 특징 참조4All-Wall-hung-pan-MDS04BI
    • 제품군Pans
    • 제품분류4All
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-03-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)335
    • 너비(mm)370
    • 깊이(mm)480
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)20
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011289
    • ETIM 이름Toilet closet
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets