제품 게시
T-Edge Basin TE038BI
Ceramica Globo

T-Edge Basin TE038BI

Basin Ø 38 h21 cm. Sit-on installation. Weight 11,5 Kg
기술 사양
  • 특징 참조T-Edge-Basin-TE038BI
  • 제품군Basins
  • 제품분류T-edge
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)210
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)380
관련성
  • 주 재료Fireclay
  • 부 재료Fireclay
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)11.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EG017910
  • ETIM 이름Accessories for sanitary devices
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings