제품 게시
T-edge sit-on basin B6O54
Ceramica Globo

T-edge sit-on basin B6O54

Basin 54.37 h 16 cm. Sit-on installation.
기술 사양
  • 특징 참조T-edge-basin-B6O54
  • 제품군Basins
  • 제품분류T-edge
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-06-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)160
  • 너비(mm)540
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료Fireclay
  • 부 재료Fireclay
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks