제품 게시
Forty3 Floor-mounted WC FN001
Forty3 Floor-mounted WC FN001
    Ceramica Globo

    Forty3 Floor-mounted WC FN001

    FORTY3 floor-mounted wc 55x36 cm.
    사양
    • Back-to-wall floor installation
    기술 사양
    • 특징 참조Forty3-Floor-mounted-WC-FN001
    • 제품군WC
    • 제품분류Forty3
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-07-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)430
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)550
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)28
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011289
    • ETIM 이름Toilet closet
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets