제품 게시
Forty3 wall-hung toilet FOS04
Ceramica Globo

Forty3 wall-hung toilet FOS04

Wall-hung pan provided with lower hidden fixing system. Drain 4,5 / 3 Lt.
기술 사양
  • 특징 참조Forty3-wall-hung-toilet-FOS04
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Forty3
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-07-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)330
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)430
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 부 재료용화 자기
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)18
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets