제품 게시
Genesis wall-hung toilet GNS02
Genesis wall-hung toilet GNS02
Genesis wall-hung toilet GNS02
    Ceramica Globo

    Genesis wall-hung toilet GNS02

    Wall-hung Wc No Rim 55.36 h33 cm. Average drain < 3 Ltr. Fixing kit included
    기술 사양
    • 특징 참조Genesis-wall-hung-toilet-GNS02
    • 제품군Pans
    • 제품분류Genesis
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-08-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)330
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)550
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)20
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets