제품 게시
Grace Pan GR003BI
Grace Pan GR003BI
    Ceramica Globo

    Grace Pan GR003BI

    Floor mounted No rim We 52.36 h43 cm. with adjustable water inlet/outlet MULTI Average drain < 3 ltr. Back to wall installation. Fixing kit included. Weight 28 Kg
    기술 사양
    • 특징 참조Grace-Pan-GR003BI
    • 제품군Pans
    • 제품분류Grace
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-03-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)430
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)520
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)28
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans