제품 게시
MODE wall-hung basin ME080
MODE wall-hung basin ME080
MODE wall-hung basin ME080
    Ceramica Globo

    MODE wall-hung basin ME080

    Basin 80x49 h20 cm. Wall-hung installation or on structure. Fixing kit included

    기술 사양
    • 특징 참조mode-wall-hung-basin-me080
    • 제품군Basins
    • 제품분류MODE
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)200
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)490
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)19.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks