제품 게시
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
MODE wall-hung pan MES03
    Ceramica Globo

    MODE wall-hung pan MES03

    Wall-hung WC MODE MES03

    사양
    • Wall-hung WC no rim 46x34 cm. Average drain < 3 Lt. Wall-hung installation. 

    기술 사양
    • 특징 참조MODE-wall-hung-basin-MES03
    • 제품군Pans
    • 제품분류MODE
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)33.5
    • 너비(mm)34
    • 깊이(mm)46
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)20
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011289
    • ETIM 이름Toilet closet
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets