제품 게시
stockholm floor-mounted toilets LA002
Ceramica Globo

stockholm floor-mounted toilets LA002

Floor mounted Wc 51.37 h42 cm . Back to wall installation. Drain 4,5 / 3 Lt. FISSAGGIOGHOST® Fixing kit included.
기술 사양
  • 특징 참조stockholm-floor-mounted-toilets-LA002
  • 제품군Toilets
  • 제품분류Stockholm
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-07-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)420
  • 너비(mm)370
  • 깊이(mm)510
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 부 재료용화 자기
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)25
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets