제품 게시
Stone wall-hung toilet STS05
Stone wall-hung toilet STS05
    Ceramica Globo

    Stone wall-hung toilet STS05

    Wall-hung Wc No Rim 52x36 h33 cm. Drain 4,5 / 3 Lt. Fixing kit included.

    기술 사양
    • 특징 참조Stone-wall-hung-toilet-STS05
    • 제품군Toilets
    • 제품분류Stone
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-07-28
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)330
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)520
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)21
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93
    • Uniclass 2015 설명Urinal and WC fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets