제품 게시
T-Edge Basin B6R52BI
Ceramica Globo

T-Edge Basin B6R52BI

Basin 50.25 h12 cm. Wall-hung or sit-on Installation. Axing kit Included. Weight 10 Kg
기술 사양
  • 특징 참조T-Edge-Basin-B6R52BI
  • 제품군Basins
  • 제품분류T-edge
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)120
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)250
관련성
  • 주 재료Fireclay
  • 부 재료Fireclay
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)10
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs