제품 게시
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
T-Edge Basin B6T42
    Ceramica Globo

    T-Edge Basin B6T42

    LE CIOTOLE washbasin ⌀42 cm.
    사양
    • Free-standing installation
    기술 사양
    • 특징 참조T-Edge-Basin-B6T42
    • 제품군Basin
    • 제품분류T-edge
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-05-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)16
    • 너비(mm)42
    • 깊이(mm)42
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 부 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks