제품 게시
T-Edge wall-hung basin B6R50
Ceramica Globo

T-Edge wall-hung basin B6R50

Basin 50.47 h12 cm. Wall-hung installation. Fixing kit included
기술 사양
  • 특징 참조T-Edge-wall-hung-basin-B6R50
  • 제품군Basins
  • 제품분류T-edge
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)120
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)470
관련성
  • 주 재료Fireclay
  • 부 재료Fireclay
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)13
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
  • CSI 단일 형식 II 코드D2030
  • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste