제품 게시
Clay Brick 50/20
Clay Brick 50/20
Clay Brick 50/20
Clay Brick 50/20
    CERAMICA PEÑO

    Clay Brick 50/20

    Our EXCLUSIVE thermal clay block 50/20 allows significant advantages over traditional common brick of small format. 50% less man days. 64% less mortar, as it is not required in vertical joints due to it's tonge-and-groove system. Unsurpassed flatness due to the large format of the blocks. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
    사양
    • Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,30 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
    기술 사양
    • 특징 참조PERFORADO50_20
    • 제품군Ladrillo Gran Formato
    • 제품분류Bloque Cerámico
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-10-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)190
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)115
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)9.5
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
    • IFC 분류벽
    • UNSPSC 이름Ceramic bricks
    • UNSPSC 코드30131602
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 설명Clay bricks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드04 21 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Brick Masonry
    • OmniClass 번호23-13 21 19 11
    • OmniClass 제목Common Bricks
    • CSI 단일 형식 II 코드C1010
    • CSI 단일 형식 II 제목Partitions