제품 게시
Clay Brick 40x20x7
CERAMICA PEÑO

Clay Brick 40x20x7

Double-hollow large-format clay brick for partition walls. All our products have Environmental Product Declaration (EPD).
사양
  • Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal conductivity.< 0,23 W/m K. Reaction to fire: Class A1.
기술 사양
  • 특징 참조RASILLON40_20_7
  • 제품군Rasillones
  • 제품분류Tabiquería
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)185
  • 너비(mm)410
  • 깊이(mm)75
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)4
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Ceramic bricks
  • UNSPSC 코드30131602
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 설명Clay bricks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드04 21 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Brick Masonry
  • OmniClass 번호23-13 21 19 11
  • OmniClass 제목Common Bricks
  • CSI 단일 형식 II 코드C1010
  • CSI 단일 형식 II 제목Partitions