제품 게시
Clay Block 14
CERAMICA PEÑO

Clay Block 14

Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD).
사양
  • Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,32 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
기술 사양
  • 특징 참조TERMOCERAMICO14
  • 제품군Bloque Cerámico
  • 제품분류Bloque Cerámico
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-10-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)190
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)140
관련성
  • 주 재료도기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)7.5
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Ceramic blocks
  • UNSPSC 코드30131504
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 설명Clay blocks
  • OmniClass 번호23-15 15 21
  • OmniClass 제목Wall Blocks
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls