제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
ceramica_peno/products/acf7fb2b-296b-4c0f-bbfb-86973aa3cba3
홈
카테고리
건축 자재
석조
Clay Block 19
다음에서 사용 가능 미국
CERAMICA PEÑO
팔로우
Clay Block 19
Thermal clay blocks for self bearing walls with high thermal and acoustic performance. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
다운로드
사양
사양
Recommended use: masonry walls, with acoustic, structural, thermal and fire requirements. Compressive strength > 10 N/mm2. Thermal resistance: 0,44 m2K/W. Moisture expansion < 0,4 mm/m. Reaction to fire: Class A1. Durability: F0
기술 사양
기술 사양
특징 참조
TERMOCERAMICO19
제품군
Bloque Cerámico
제품분류
Bloque Cerámico
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2019-10-24
에디션 넘버
1
높이(mm)
190
너비(mm)
300
깊이(mm)
185
링크
링크
제품 URL
http://ceramicapeno.es/categoria-producto/todos-los-productos/bloques-termoceramicos/
관련성
관련성
주 재료
도기
설계국가
스페인
제조국가
스페인
순 중량(Kg)
9.5
분류
분류
BIMobject 카테고리
건축 자재 - 석조
IFC 분류
벽
UNSPSC 이름
Ceramic blocks
UNSPSC 코드
30131504
Uniclass 2015 코드
Pr_20_93_52_14
Uniclass 2015 설명
Clay blocks
OmniClass 번호
23-15 15 21
OmniClass 제목
Wall Blocks
CSI 단일 형식 II 코드
B2010
CSI 단일 형식 II 제목
Exterior Walls
비슷한 제품
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
다운로드
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
다운로드
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
다운로드
Cherokee Brick
Savannah Gray - Georgia Handcrafted
다운로드
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
다운로드
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
다운로드