제품 게시
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick
Superenva 7 brick

    Superenva 7 brick

    Carrobrick ceramic used for building partitions, air chambers, plastering pillars, etc.

    사양
    • HOLLOW PIECE (G4) CAT-II for cladding factories. Name: CARROBRICK 7. Compressive strength ≥ 5 N/mm². Apparent density 650 kg/m³. Minimum mass 11,150 g. Durability (frost resistance) F0. Thermal conductivity 0.29 W/mk. Expansion due to humidity ≤ 0.5 mm/m. Fire reaction A1. Setting 0.15 N/mm². Dimensions (mm) 500 x 70 x 515. 4 units per m².

    기술 사양
    • 특징 참조SUPERENVA_7
    • 제품군Building materials
    • 제품분류Bricks
    • 유형건축 자재
    • 게시일2019-02-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)200
    • 너비(mm)70
    • 깊이(mm)400
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
    • UNSPSC 이름Ceramic bricks
    • UNSPSC 코드30131602
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 설명Clay bricks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드04 21 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Brick Masonry
    • OmniClass 번호23-13 21 19 11
    • OmniClass 제목Common Bricks
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION