제품 게시
Hollow brick SUPERMAHON 7
Hollow brick SUPERMAHON 7
Hollow brick SUPERMAHON 7
Hollow brick SUPERMAHON 7

    Hollow brick SUPERMAHON 7

    Masonry consisting of 7 cm thick, small format double hollow clay brick, joined with M-5 cement mortar. Used in single skin vertical internal partition wall of small format, lining of pillars, back of façades, etc…
    사양
    • PIEZA P HUECA (G4) CAT-II para fábricas a revestir. Name: SUPERMAHON 7. Compression resistance ≥ 5 N/mm2. Apparent density 730kg/m3. Minimum mass 4.500 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,15 N/mm2. Measurements (mm) 500 x 70 x 200. 10 units m2.
    기술 사양
    • 특징 참조SUPERMAHON_7
    • 제품군Building materials
    • 제품분류Bricks
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-02-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)70
    • 너비(mm)200
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료도기
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)4.8
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
    • IFC 분류건축물 구성요소
    • UNSPSC 이름Ceramic bricks
    • UNSPSC 코드30131602
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_15
    • Uniclass 2015 설명Clay bricks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드04 21 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Brick Masonry
    • OmniClass 번호23-13 21 19 11
    • OmniClass 제목Common Bricks
    • CSI 단일 형식 II 코드C10
    • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION