제품 게시
Single Hollow Clay Brick 25 cm
보관됨

Single Hollow Clay Brick 25 cm

Simple hollow brick, 4 cm wide, mainly intended for partition walls and separation of instances in the house.
기술 사양
  • 특징 참조T25
  • 제품군Hollow Clay Brick
  • 제품분류Traditional
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-06-24
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)120
  • 너비(mm)240
  • 깊이(mm)40
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료Mortar
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.05
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Ceramic bricks
  • UNSPSC 코드30131602
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 설명Clay bricks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드04 21 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Brick Masonry
  • OmniClass 번호23-13 21 19 11
  • OmniClass 제목Common Bricks
  • CSI 단일 형식 II 코드C10
  • CSI 단일 형식 II 제목INTERIOR CONSTRUCTION