제품 게시
Hollow Clay Block 19 cm

Hollow Clay Block 19 cm

Lightened block with vertical perforation of 19 cm. wide, high thermal performance and resistance to structural compression (category I) for masonry walls. Quick assembly by tongue and groove and less need for mortar.
기술 사양
  • 특징 참조TB-19
  • 제품군Hollow Clay Block
  • 제품분류Traditional
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2011-07-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)198
  • 너비(mm)306
  • 깊이(mm)185
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료Mortar
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)8.6
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Ceramic blocks
  • UNSPSC 코드30131504
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_14
  • Uniclass 2015 설명Clay blocks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드04 21 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Brick Masonry
  • OmniClass 번호23-13 21 00
  • OmniClass 제목Blocks and Bricks
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls