당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

GEMMA 2 BSH MXR B-IN CHROME KIT 1+2

문서 번호: A6257
제조 업체: Ceramica Dolomite
제품군: Sanitary
제품 그룹: Bath-Shower Mixers
게시 날짜: 2018-12-07
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (11)
Gemma 2-Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia.

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Deviatore automatico. Attacchi di alimentazione e scarico alla doccia da 1/2”, scarico alla vasca da 1/2”. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO.
Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.


주요 자료: Brass
보조 자료:
설계:
제조:
무게순 (Kg): 1.79

BIMobject 카테고리: 위생 - 욕조 & 스파
IFC 분류: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 설명: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 설명: Bath manual water supply sets
NBS Reference 코드: 35-06-07
NBS Reference 설명: Bath Water Supply Fittings
OmniClass 번호: 23-31 11 00
OmniClass 제목: Faucets
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

이름
Colour Steel
Depth 63 mm
Height 185 mm
Material Brass
Width 185 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Colour Steel
Material Brass

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다