당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

;

BASE BSN MXR GRANDE PU/M 5L/MIN BLUE STR

문서 번호: B5113
제조 업체: Ceramica Dolomite
제품군: Sanitary
제품 그룹: Basin Mixer
게시 날짜: 2018-12-07
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (9)
Base-Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart,

Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4”.


주요 자료: Brass
보조 자료:
설계:
제조:
무게순 (Kg): 1.55

BIMobject 카테고리: Sanitary - Basins
IFC 분류: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 코드: L7212
Uniclass 1.4 설명: Washbasins
Uniclass 2.0 코드: PR-35-79-95
Uniclass 2.0 설명: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_87_96
Uniclass 2015 설명: Washbasin manual water supply sets
NBS Reference 코드: 35-79-95
NBS Reference 설명: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
OmniClass 번호: 23-31 11 00
OmniClass 제목: Faucets
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

이름
Material Brass

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다