당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

BASE BSH MXR EXPSD CHROME & KIT

문서 번호: B5120
제조 업체: Ceramica Dolomite
제품군: Sanitary
제품 그룹: Bath-Shower Mixers
게시 날짜: 2018-12-07
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (9)
Base-Miscelatore esterno per vasca/doccia

Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2”, regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Corredato di doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.


주요 자료: Brass
보조 자료:
설계:
제조:
무게순 (Kg): 2.11

BIMobject 카테고리: 위생 - 욕조 & 스파
IFC 분류: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 코드: L8212
Uniclass 1.4 설명: Fittings
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-07
Uniclass 2.0 설명: Bath Water Supply Fittings
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_87_07
Uniclass 2015 설명: Bath manual water supply sets
NBS Reference 코드: 35-06-07
NBS Reference 설명: Bath Water Supply Fittings
OmniClass 번호: 23-31 11 00
OmniClass 제목: Faucets
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

이름
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Brass

BIMobject®