당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다

당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다

;

AQUA M1 SH/HEAD 200MM CHR WALL/ARM300

문서 번호: B9362
제조 업체: Ceramica Dolomite
제품군: Sanitary
제품 그룹: Shower Head Set
게시 날짜: 2018-12-07
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (11)
Aste doccia - Aqua-Soffione

Soffione fisso di diametro 200 mm a 1 funzione con braccio per
attacco a parete da 300 mm.


주요 자료: Brass
보조 자료:
설계:
제조:
무게순 (Kg): 0.81

BIMobject 카테고리: 위생 - 샤워실
IFC 분류: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 코드: L7214
Uniclass 1.4 설명: Showers
Uniclass 2.0 코드: PR-35-06-80
Uniclass 2.0 설명: Shower Fittings Packages
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 설명: Shower fittings package
NBS Reference 코드: 35-06-80
NBS Reference 설명: Shower Fittings Packages
OmniClass 번호: 23-31 17 00
OmniClass 제목: Showers
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

이름
Length 300 mm
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Length 300 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

이름
Material Brass

모든 BIM 객체는 실제 제조업체로부터 확인 및 승인된 실제 제품입니다