당사는 서비스 제공을 위해 쿠키를 사용하고 있습니다. 당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다.
;

ATLANTIS BASIN 67X60 I/WHITE 1TH

문서 번호: J0403
제조 업체: Ceramica Dolomite
제품군: Sanitary
제품 그룹: Washbasin
너비 (mm): 670
높이 (mm): 800
깊이 (mm): 590
게시 날짜: 2018-12-07
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (10)
Serie per disabili - Atlantis-Lavabo monoforo 670x600 mm.

Lavabo monoforo 670x600 mm. Fissaggio con mensole.


주요 자료: Ceramics
보조 자료:
설계:
제조:
무게순 (Kg): 18.59

BIMobject 카테고리: 위생 - Washtops
IFC 분류: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 코드: L72331
Uniclass 1.4 설명: Sinks, troughs
Uniclass 2.0 코드: PR-35-79-42
Uniclass 2.0 설명: Integral Wash Basins And Vanity Tops
Uniclass 2015 코드: Pr_40_20_96_42
Uniclass 2015 설명: Integral wash basins and vanity tops
NBS Reference 코드: 35-79-42
NBS Reference 설명: Integral Wash Basins And Vanity Tops
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 42 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Sinks
OmniClass 번호: 23-31 13 00
OmniClass 제목: Sinks
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Italy

BIMobject®