제품 게시
Face Brick Atlas Grey Clinker
Cerámicas Mora

Face Brick Atlas Grey Clinker

The Klinker Atlas grey brick is a white/grey brick color through the body, its grey colour is obtained by mixing special clays fired at high temperature (1.300ºC), in this way we get a light grey colour unalterable due to its low water absorption (less than 6%)
사양
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 287x70x72, 230x110x76, 194x92x57, 287x70x156
기술 사양
  • 특징 참조ATLAS-GREY
  • 제품군Face Brick
  • 제품분류Clinker
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)49
  • 너비(mm)237
  • 깊이(mm)113
관련성
  • 주 재료Brick
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.7
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Ceramic bricks
  • UNSPSC 코드30131602
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 설명Clay bricks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드04 21 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Brick Masonry
  • OmniClass 번호23-13 21 19 13
  • OmniClass 제목Face Bricks
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls