제품 게시
Face Brick Clinker White
Cerámicas Mora

Face Brick Clinker White

the Klinker White brick is a white/yellow brick. We apply a white engobe on the surface, the colour of the body and the colour of the engobe is quite similar in this way we minimize chipping problems. We fire Klinker white brick at a very high temperature (1.300ºC), obtaining a water absorption below to 6%, in this way we can guarantee an unalterable colour during decades.
사양
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 287x90x48, 215x102x65, 230x110x76, 230x70x72, 230x70x124, 287x70x72, 190x90x63,5
기술 사양
  • 특징 참조CLINKER-BLANCO
  • 제품군Face Brick
  • 제품분류Clinker
  • 유형건축 자재
  • 게시일2020-03-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)48
  • 너비(mm)237
  • 깊이(mm)113
관련성
  • 주 재료Brick
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.65
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Ceramic bricks
  • UNSPSC 코드30131602
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 설명Clay bricks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드04 21 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Brick Masonry
  • OmniClass 번호23-13 21 19 13
  • OmniClass 제목Face Bricks
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls