제품 게시
Face Brick M8 White
Cerámicas Mora

Face Brick M8 White

The M8 white brick is a white/yellow colour through body brick. Its colour is obtained mixing especial clays fired at high temperature , always guaranteeing less than 8% water absorption
사양
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
기술 사양
  • 특징 참조M8-WHITE
  • 제품군Face Brick
  • 제품분류M8
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-03-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)48
  • 너비(mm)235
  • 깊이(mm)109
관련성
  • 주 재료Brick
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1.55
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Ceramic bricks
  • UNSPSC 코드30131602
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 설명Clay bricks
  • CSI 마스터 형식 2014 코드04 21 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Brick Masonry
  • OmniClass 번호23-13 21 19 13
  • OmniClass 제목Face Bricks
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls