제품 게시
1551

1551

Model 1551 is a design, luxurious upholstered seat. Ideally suited for modern interiors. You can’t pass indifferently by. The model is available on a variety of chrome base.
기술 사양
  • 특징 참조1551
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Armchairs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-04-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)990
  • 너비(mm)900
  • 깊이(mm)700
관련성
  • 주 재료가죽
  • 부 재료금속
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 안락 의자
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 설명Easy chairs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 52 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Upholstered Seating
  • OmniClass 번호23-21 23 13
  • OmniClass 제목Residential Seating
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

지역 가용성

유럽
그리스
네덜란드
덴마크
독일
라트비아
루마니아
뤽상부르
리투아니아
리히텐슈타인
맨섬
몰타
벨기에
불가리아
산마리노
스웨덴
스페인
슬로바키아
슬로베니아
아일랜드
안도라
에스토니아
영국
오스트리아
이탈리아
저지섬
지브롤터
체코 공화국
키프러스
포르투갈
폴란드
프랑스
핀란드
헝가리