제품 게시
Junction-Splice Kit
Junction-Splice Kit

    Junction-Splice Kit

    Used to create a 90º junction splice with all types of 1-1/2" x 3/8" (38.1 mm x 9.53 mm) or 2" x 3/8" (50.8 mm x 9.53 mm) Cable Runway.

    Kit consists of:

    • (4) corner clamp plates
    • (2) 3/8-16 x 1-3/8" trimmed head bolts
    • (2) 3/8-16 hex nuts
    • (2) 3/8 split lock washers
    기술 사양
    • 특징 참조cpi-junction-splice-kit
    • 제품군Computer Network Equipment
    • 제품분류Cable Pathway
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-23
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 네트워킹
    • IFC 분류전기 소자
    • UNSPSC 이름Network cable
    • UNSPSC 코드26121609
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_72
    • Uniclass 2015 설명Electrical power products and wiring accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Electrical
    • CSI 단일 형식 II 코드D5010
    • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution