제품 게시
Vertical Wall Brackets
Vertical Wall Brackets

    Vertical Wall Brackets

    Used to secure Cable Runway with 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9.53 mm) stringers to a wall. Sold in pairs.

    Key Features and Benefits

    • Material is 1/4" x 1-1/2" (6.4 mm x 33 mm) steel
    • Gold color over zinc plating or painted
    • Wall mounting hardware not included
    기술 사양
    • 특징 참조cpi-vertical-wall-brackets
    • 제품군Computer Network Equipment
    • 제품분류Cable Pathway
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-23
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 네트워킹
    • IFC 분류전기 소자
    • UNSPSC 이름Network cable
    • UNSPSC 코드26121609
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_72
    • Uniclass 2015 설명Electrical power products and wiring accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Electrical
    • CSI 단일 형식 II 코드D5010
    • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution