제품 게시
Wall Angle Support Kit Cable Runway
Wall Angle Support Kit Cable Runway

    Wall Angle Support Kit Cable Runway

    2" x 2" x .105" (50 mm x 50 mm x 2.67 mm) steel support angle is designed for wall-mounting specific widths of Cable Runway.

    Kit consists of:

    • (1) wall angle
    • (2) 5/16-18 x 2-1/4" J-bolts
    • (2) 5/16-18 hex nuts
    • (2) 5/16 lock washers
    기술 사양
    • 특징 참조cpi-wall-angle-support-kit-cable-runway
    • 제품군Computer Network Equipment
    • 제품분류Cable Pathway
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-23
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리전자 공학 - 네트워킹
    • IFC 분류전기 소자
    • UNSPSC 이름Network cable
    • UNSPSC 코드26121609
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_72
    • Uniclass 2015 설명Electrical power products and wiring accessories
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 00 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Electrical
    • CSI 단일 형식 II 코드D5010
    • CSI 단일 형식 II 제목Electrical Service and Distribution