제품 게시
Model BRTBS Bullet Resistant Transparent Barrier Systems

Model BRTBS Bullet Resistant Transparent Barrier Systems

Testing

UL 752 levels 1-3

Materials

Acrylic, Laminated Polycarbonate with Acrylic Core, or Laminated Polycarbonate

Options

  • Stainless Steel Barrier Fasteners or Aluminum Snap Sash Perimeter Channel
  • Baffle Configurations
  • Hole and Backer Voice Portals
  • Drop in tray for counter by others
  • Package Passers
  • Lazy Susans
  • Tray Covers
기술 사양
  • 특징 참조model-brtbs-bullet-resistant-transparent-barrier-systems
  • 제품군Windows
  • 제품분류Windows
  • 유형문서(정보)
  • 게시일2023-02-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리창 - Double Hung Windows
  • IFC 분류창
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716
  • Uniclass 2015 코드EF_25_55
  • Uniclass 2015 설명Barriers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 56 53
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Security Windows
  • OmniClass 번호23-17 13 29
  • OmniClass 제목Security Windows
  • CSI 단일 형식 II 코드B2020
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows