제품 게시
Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP
Chicago Faucets

Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

  • Faucet Series: 150
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 2.5 GPM (9.5 L/min)
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 2.5 GPM hand spray with 69" stainless steel hose and pause control
  • Trim: 36" wall-mounted ADA grab bar with hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
기술 사양
  • 특징 참조154-acp--tub-and-shower-fitting
  • 제품군Tub & Shower Fittings
  • 제품분류150 Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-10-23
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료광택 크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 17 19
  • OmniClass 제목Shower Head Fixtures