제품 게시
Deck-Mounted Metering Faucet with 4" Centers, 3502-4E2805ABCP
Chicago Faucets

Deck-Mounted Metering Faucet with 4" Centers, 3502-4E2805ABCP

  • Centers: 4" fixed centers
  • Faucet Series: 3502 4
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer with hot water adjustment limit stop (up to 85% / 95% of available hot water)
  • Mount: Deck
  • Product Category: Metering Faucets
기술 사양
  • 특징 참조3502-4e2805abcp--metering-faucet
  • 제품군Metering Faucets
  • 제품분류3502-4 Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-10-23
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료광택 크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets