제품 게시
Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 445-PVBCP
Chicago Faucets

Wall-Mounted Manual Faucet with Adjustable Centers, 445-PVBCP

  • Centers: 3-3/8" body, adjustable arms 3" - 8-3/8" centers
  • Faucet Series: 445
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Trim: Handles include color-coded index
기술 사양
  • 특징 참조445-pvbcp--manual-sink-faucet
  • 제품군Manual Sink Faucets
  • 제품분류445 Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-05-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료광택 크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 설명Sink taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets