제품 게시
Pre-Rinse Fitting with 8" Adjustable Centers, 510-GXKCAB
Chicago Faucets

Pre-Rinse Fitting with 8" Adjustable Centers, 510-GXKCAB

  • Centers: 8" body, adjustable arms 7-1/4" - 8-3/4" centers
  • Faucet Series: 510
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Pre-Rinse Fittings
  • Trim: Handles include color-coded index
기술 사양
  • 특징 참조510-gxkcab--pre-rinse-fitting
  • 제품군Pre-Rinse Fittings
  • 제품분류510 Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-12-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료광택 크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText