제품 게시
Single-Hole Deck-Mounted Glass Filler, 712-ABCP
Chicago Faucets

Single-Hole Deck-Mounted Glass Filler, 712-ABCP

  • Body Inlet: 1/2" NPT male thread inlet
  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: 312
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 1.55 GPM (5.9 L/min)
  • Mount: Deck
  • Product Category: Glass & Pot Fillers
기술 사양
  • 특징 참조712-abcp--glass-filler
  • 제품군Glass & Pot Fillers
  • 제품분류312 Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-12-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료광택 크롬
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
  • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
  • OmniClass 번호23-31 00 00
  • OmniClass 제목Plumbing Specific Products and Equipment

지역 가용성

북미
과들루프
과테말라
그레나다
그린란드
네덜란드령 카리브 해 지역
니카라과
도미니카
도미니카 공화국
마르티니크
멕시코
몬세라트
미국
미국령 버진아일랜드
바베이도스
바하마
버뮤다
벨리즈
생마르탱
생바르텔레미
생피에르앤드미클롱
세인트루시아
세인트빈센트그레나딘
세인트키츠네비스
신트마르턴
아루바
아이티
앤티가 바부다
앵귈라
엘살바도르
영국령 버진아일랜드
온두라스
자메이카
캐나다
케이맨 군도
코스타리카
쿠바
퀴라소
터크스케이커스 제도
트리니다드토바고
파나마
푸에르토리코
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득